Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 001 9969

MIN D 9-37 SCHRAUBVERRIEGELUNG

Položka č.: 09 67 001 9969


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

MIN D 9-37 SCHRAUBVERRIEGELUNGundefined
Šroubové zajišťování

MIN D 9-37 SCHRAUBVERRIEGELUNG

Položka č.: 09 67 001 9969

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubové zajišťování Pro použití bez krytů Velikost: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroubové zajišťování
Popis příslušenství Pro použití bez krytů
Velikost D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
D-Sub 4
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Velikost balení 1.000
Hmotnost netto 1,17 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 73181558
GTIN 5713140087743
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky