Dvojdílný kryt
Krytku lze přišroubovat
Velikost: D-Sub 1
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
Boční vstup
2x
Materiál (kryt): Termoplast
Pokovené provedení
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Krytku lze přišroubovat
Velikost
D-Sub 1
Stínění
Stíněné provedení
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Způsob zajišťování
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Obsah balení
Záslepky
Utahovací moment
0,3 Nm Šroub kabelové příchytky
0,15 Nm Šroub krytky
0,3 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota
-20 ... +90 °C
Průměr kabelu
3 ... 7 mm
Materiál (kryt)
Termoplast
Povrch (kryt)
Pokovené provedení
Délka
40 mm
Šířka
31 mm
Výška
15,4 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65