3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0452
  7. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
MIN-D-9-GG-SH-SCHWARZ
Dvojdílný kryt MIN-D-9-GG-SH-SCHWARZ 09 67 009 0452
Nedostupné
MIN-D-9-GG-SH-ABGESCHIRMT
Dvojdílný kryt MIN-D-9-GG-SH-ABGESCHIRMT 09 67 009 0453
Alternativní
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.213,00
27.440.213,00
Hmotnost netto
13,42 g
14 g
GTIN
5713140089211
5713140089228
ETIM
EC001133
EC001133
Evropské číslo celního tarifu
85389099
85389099
Země původu
Čína
Čína
UNSPSC 24.0
39121416
39121416
Velikost balení
1
1
Verze
Verze
Boční vstup
Boční vstup
Stínění
Stíněné provedení
Způsob zajišťování
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
Velikost
D-Sub 1
D-Sub 1
Kabelový vstup
2x
2x
Obsah balení
Záslepky
Záslepky
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Kabelová příchytka
Dělitelné
Ano
Ano
2 díly
Ano
Ano
Počet kabelových vstupů
2
2
Vlastnosti materiálu
Šířka
31 mm
31 mm
Délka
40 mm
40 mm
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Povrch (kryt)
Pokovené provedení
Čína RoHS
50
50
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Materiál (kryt)
Termoplast
Termoplast
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Ano
Výška
15,4 mm
15,4 mm
Identifikace
Popis krytu
Krytku lze přišroubovat
Krytku lze přišroubovat
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Dvojdílný kryt
Kategorie
Kryty
Kryty
Řada
D-Sub
D-Sub
Technické vlastnosti
Průměr kabelu
3 ... 7 mm
3 ... 7 mm
Utahovací moment
‌0,3 Nm Šroub kabelové příchytky|‌0,25 Nm Šroub krytky|‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
‌0,3 Nm Šroub kabelové příchytky|‌0,15 Nm Šroub krytky|‌0,3 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota
-20 ... +90 °C
-20 ... +90 °C

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky