| Průřez vodiče [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 22/7 |
|---|
| Vnější průměr vodiče | ≤1,55 mm |
|---|
| Jmenovitý proud | 1,5 A |
|---|
| Jmenovitý proud | 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7) |
|---|
| Jmenovité napětí | 50 V AC |
|---|
| 60 V DC |
| Přenosová charakteristika | Kat. 6A Třída EA do 500 MHz |
|---|
| Přenosová rychlost | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2,5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| Izolační odpor | >500 MΩ |
|---|
| Vnitřní odpor | ≤ 30 mΩ |
|---|
| Odpor stínění | ≤ 100 mΩ |
|---|
| Mezní teplota | -40 ... +70 °C |
|---|
| Skladovací teplota | -60 ... +85 °C |
|---|
| Relativní vlhkost | 95 % Bez kondenzace (provoz) |
|---|
| 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava) |
| Spojovací cykly | ≥ 750 |
|---|
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP65 / IP67 |
|---|
| Průměr kabelu | 6,3 ... 7,2 mm |
|---|
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 0,5 kV (kontakt – kontakt) |
|---|
| 0,5 kV (kontakt – stínění) |