3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 97 00 000 1941

MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod

Položka č.: 97 00 000 1941


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýKonektory

MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod

Položka č.: 97 00 000 1941

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu Pájené připojení Jmenovitý proud: ‌1.5 A Kontakty: 10 Slitina mědi Průchozí panelový kryt PushPull Materiál: Polybutylentereftalát (PBT) Stupeň krytí: IP65 / IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING Mini PushPull
Identifikace HARTING ix Industrial®
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Pájené připojení
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 10
Kódování Typ B
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Těsnění příruby
HARTING ix Industrial® In-line jack type B (Signal)
board drillings for M2.5
Průřez vodiče [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
Vnější průměr vodiče ≤1,55 mm
Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
Jmenovitý proud 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
Jmenovité napětí ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Izolační odpor >500 MΩ
Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
Odpor stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota -60 ... +85 °C
Relativní vlhkost 95 % Bez kondenzace (provoz)
95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Průměr kabelu 6,3 ... 7,2 mm
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV (kontakt – kontakt)
0,5 kV (kontakt – stínění)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (stínění) Nerezová ocel
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Materiál (kryt) Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (kryt) Černá
Materiál (těsnění) PTS
Barva (těsnění) Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
eCl@ss 27.440.114,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky