3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 97 00 000 2514

MPP-PFT-ix-wo_insert

Položka č.: 97 00 000 2514


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

MPP-PFT-ix-wo_insertundefined
NovýKonektory

MPP-PFT-ix-wo_insert

Položka č.: 97 00 000 2514

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu Průchozí panelový kryt PushPull Materiál: Polybutylentereftalát (PBT) Stupeň krytí: IP65 / IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING Mini PushPull
Identifikace HARTING ix Industrial®
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Těsnění příruby
board drillings for M2.5
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota -60 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Materiál (kryt) Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (kryt) Černá
Materiál (těsnění) PTS
Barva (těsnění) Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 10
Hmotnost netto 3,5 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
eCl@ss 27.440.114,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky