3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Single Pair Ethernet
  7. 33 28 280 2002 200

MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Položka č.: 33 28 280 2002 200


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20mundefined
NovýOsazené kabely

MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Položka č.: 33 28 280 2002 200

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING T1 Industrial
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Zatavení
Konektor 2 HARTING T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Ohnivzdorné
Délka kabelu 20 m
Počet žil 2
Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
Počet kontaktů 2
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Odpor stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140345720
eCl@ss 27.060.307,00
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky