MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
Položka č.: 33 48 343 4806 030

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 3,0m
Položka č.: 33 48 343 4806 030
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | HARTING Mini PushPull |
Identifikace | HARTING ix Industrial® |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING Mini PushPull |
HARTING ix Industrial® Typ A | |
Zatavení | |
Konektor 2 | HARTING Mini PushPull |
HARTING ix Industrial® Typ A | |
Zatavení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Odolné proti UV záření |
Délka kabelu | 3 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Způsob připojení | Připojení typu IDC |
Předchozí
Další