3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 343 4806 075

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m

Položka č.: 33 48 343 4806 075


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5mundefined
NovýOsazené kabely

MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m

Položka č.: 33 48 343 4806 075

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Odolné proti UV záření Délka kabelu: 7.5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING Mini PushPull
Identifikace HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® Typ A
Zatavení
Konektor 2 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® Typ A
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Odolné proti UV záření
Délka kabelu 7,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení Zářezový kontakt
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-124
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,4 kg
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140282940
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky