3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 344 7804 007

MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m

Položka č.: 33 48 344 7804 007


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m

Položka č.: 33 48 344 7804 007

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.7 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING Mini PushPull
Identifikace HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Připojení propíchnutím
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,7 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení Zářezový kontakt
Připojení propíchnutím
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Průměr kabelu 6,7 mm ±0,3 mm
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
Specifikace UN/ECE-R 118
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
UL 1581, Sec. 1090 (H) Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
UL style 21815
IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
EN 50618 Odolné proti UV záření
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140796812
eCl@ss 27.060.390,00
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky