MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m
Položka č.: 33 48 344 7805 004

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,4m
Položka č.: 33 48 344 7805 004
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | HARTING MPP ix Type A overmolded Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | HARTING Mini PushPull |
Identifikace | HARTING ix Industrial® |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING Mini PushPull |
HARTING ix Industrial® Typ A | |
Zatavení | |
Připojení typu IDC | |
Konektor 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Připojení propíchnutím | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 0,4 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Způsob připojení | Připojení typu IDC |
Připojení propíchnutím |
Předchozí
Další