3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 344 7805 100

MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m

Položka č.: 33 48 344 7805 100


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m

Položka č.: 33 48 344 7805 100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING Mini PushPull
Identifikace HARTING ix Industrial®
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial® Typ A
Zatavení
Připojení typu IDC
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Připojení propíchnutím
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení Zářezový kontakt
Připojení propíchnutím
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-10 ... +70 °C v pohybu
-5 ... +70 °C Při ukládání
Průměr kabelu 6,6 mm ±0,3 mm
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Žlutá
Specifikace UN/ECE-R 118
UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140796607
eCl@ss 27.060.390,00
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky