2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 51 000 0002

Male angled for kit connector (A=40,61)

Položka č.: 02 51 000 0002


Male angled for kit connector (A=40,61)

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Male konektor

Male angled for kit connector (A=40,61)

Položka č.: 02 51 000 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Předem namontovaný konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Úhlové provedení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá, Žlutá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Male konektor
Specifikace Předem namontovaný konektor
Řada har-modular®
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Délka 40.61 mm
Instalované moduly 2x 02519000002   https://harting.com/02519000002
1x 02519091101   https://harting.com/02519091101
1x 02519031301   https://harting.com/02519031301
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Spojovací cykly 500
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 6.46 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140198104
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky