4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Mezaninové připojení
  7. 02 53 000 0002

Male straight kit connector (A=30,45)

Položka č.: 02 53 000 0002


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýMale konektor

Male straight kit connector (A=30,45)

Položka č.: 02 53 000 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Předem namontovaný konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Přímé provedení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Polyamid (PA) Černá, Žlutá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-modular®
Prvek Male konektor
Specifikace Předem namontovaný konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Instalované moduly 2x 02539000002   https://harting.com/02539000002
2x 02539010451   https://harting.com/02539010451
2x 09030006136   https://harting.com/09030006136
Délka 30,45 mm
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Mezanin
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 500
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 288
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140198098
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky