2. Ovládací rozhraní
  3. Produkty
  4. Příslušenství
  5. 09 45 453 0500

Module holder 3 Contact Blocks

Položka č.: 09 45 453 0500


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Module holder 3 Contact Blocksundefined
NovýDržák modulu

Module holder 3 Contact Blocks

Položka č.: 09 45 453 0500

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Držák modulu Pro 3 kontaktní bloky Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Ovládací rozhraní
Prvek Držák modulu
Specifikace Pro 3 kontaktní bloky
Provozní teplota -30 ... +85 °C
Skladovací teplota -50 ... +85 °C
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-2
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Velikost balení 10
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140450356
eCl@ss 27.371.226,00
ETIM EC001020
UNSPSC 24.0 39122221
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky