jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Příslušenství
  8. 61 03 000 0165

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Položka č.: 61 03 000 0165


Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Krimpovací příruba

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Položka č.: 61 03 000 0165

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací příruba D-Sub 1 ... 4 Vnitřní průměr: 8.5 mm Vnější průměr: ‌9.5 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Krimpovací příruba
Popis příslušenství D-Sub 1 ... 4
Okolní teplota -20 ... +90 °C
Vnitřní průměr 8,5 mm
Vnější průměr ‌ 9,5 mm
Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
PFAS Ne
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 10
Hmotnost netto 4,906 g
Země původu Čína
GTIN 5713140157286
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky