2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. M17
  7. 61 88 720 0003 0050

Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0003 0050


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Předosazené na obou stranách

Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

Položka č.: 61 88 720 0003 0050

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonu Délka kabelu: 0.5 m

Podrobnosti o produktu


Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 LP 3póly
Konektor 2 M17
Zásuvka (female)
4 póly
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Do značné míry odolný proti olejům
Bez silikonu
Vlastnosti Laněný
Délka kabelu 0,5 m
Uspořádání vodičů 4× 2,5 mm²
Oblast použití Pro připojení motoru
Jmenovité napětí 60 V DC
Mezní teplota -20 ... +80 °C Bez pohybu
-5 ... +80 °C v pohybu
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
Specifikace IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Velikost balení 1
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140275089
eCl@ss 27.060.327,00
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky