Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
Položka č.: 61 88 720 0010 1000

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
Položka č.: 61 88 720 0010 1000
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
---|---|
Konektor 1 | LP 3póly |
Konektor 2 | M23 |
Zásuvka (female) | |
7 pólů | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Odolné proti olejům |
Bezhalogenové | |
Bez silikonu | |
Vlastnosti | Vysoceohebný |
Vhodný pro vlečné řetězy |
Délka kabelu | 10 m |
---|---|
Uspořádání vodičů | 4× 4,0 mm² |
Oblast použití | Pro připojení motoru |
Předchozí
Další