2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M17
  7. 61 88 720 0010 0150

Motorcbl. LPMo3 1,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0150


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Předosazené na obou stranách

Motorcbl. LPMo3 1,5m HD

Položka č.: 61 88 720 0010 0150

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonu Délka kabelu: 1.5 m

Podrobnosti o produktu


Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 LP 3póly
Konektor 2 M23
Zásuvka (female)
7 pólů
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Bez silikonu
Vlastnosti Vysoceohebný
Vhodný pro vlečné řetězy
Délka kabelu 1,5 m
Uspořádání vodičů 4× 4,0 mm²
Oblast použití Pro připojení motoru
Jmenovité napětí 60 V DC
Mezní teplota -20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Oranžová
Specifikace IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Velikost balení 1
Hmotnost netto 570 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140275249
eCl@ss 27.060.327,00
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky