PC Board Adaptor for Han DD 1.6 mm board
Položka č.: 09 16 000 9905

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


PC Board Adaptor for Han DD 1.6 mm board
Položka č.: 09 16 000 9905
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Příslušenství |
---|---|
Typ příslušenství | PCB adaptér |
Popis příslušenství | V krimpovací vložce Han DD® |
V modulu Han DD® | |
V modulu Han® DDD (různé elektrické parametry: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3) |
Provedení | Male |
---|---|
Zásuvka (female) | |
Podrobnosti | Pro PCB do 1,6 mm |
Předchozí
Další