3. Produkty
  4. 09 33 000 9992

PE Multiplier

Položka č.: 09 33 000 9992


PE Multiplier

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PE MultiplierPE Multiplier
Násobič PE

PE Multiplier

Položka č.: 09 33 000 9992

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Násobič PE 0.5 ... 2.5 mm² Rozdělovač, Upevňovací šroub M4 s podložkou

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Násobič PE
Počet kontaktů 3
Kontakt PE Ano
Obsah balení Rozdělovač
Upevňovací šroub M4 s podložkou
Průřez vodiče (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
Vnitřní odpor 3 mΩ
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Niklováno
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Hmotnost netto 16.6 g
Země původu Německo
GTIN 5713140050693
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky