PFT female L-coded 2.5mm²
Položka č.: 21 03 599 2505

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


PFT female L-coded 2.5mm²
Položka č.: 21 03 599 2505
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
Identifikace | Power |
Prvek | Průchozí konektor do panelu |
Specifikace | S vodiči |
Pro montáž na přední stranu |
Provedení | Zásuvka (female) |
---|---|
Stínění | Stíněné provedení |
Počet kontaktů | 5 |
Počet výkonových kontaktů | 4 |
Počet speciálních kontaktů | 1 |
Specifikace speciálních kontaktů | FE kontakt |
Kódování | L-kódování |
Způsob zajišťování | Šroubové zajišťování |
Předchozí
Další