Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Optická vlákna Systémová kabeláž
  6. 33 53 211 0010 001

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

Položka č.: 33 53 211 0010 001


POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0mPOF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Osazené kabely

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

Položka č.: 33 53 211 0010 001

1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Vícevidové Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® PushPull (V14) Termoplast
SCRJ duplex
POF
Konektor 2 Han® PushPull (V14) Termoplast
SCRJ duplex
POF
Řada Han® PushPull (V14)
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Vícevidové
Uspořádání vodičů 980 / 1000 µm
Délka kabelu 1 m
Průměr kabelu 8 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
PROFINET Ano
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
Evropské číslo celního tarifu 85447000
Velikost balení 1
Hmotnost netto 121 g
Země původu Německo
GTIN 5713140150751
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky