5. Osazené kabely
  6. 33 53 211 0020 001

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

Položka č.: 33 53 211 0020 001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

Položka č.: 33 53 211 0020 001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Vícevidové Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Han® PushPull (V14)
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® PushPull (V14) Termoplast
SCRJ duplex POF
Konektor 2 Han® PushPull (V14) Termoplast
SCRJ duplex POF
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Vícevidové
Délka kabelu 2 m
Uspořádání vodičů 980 / 1000 µm
Průměr kabelu 8 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140150775
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky