3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 33 02 211 0020 001

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m

Položka č.: 33 02 211 0020 001


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m

Položka č.: 33 02 211 0020 001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Vícevidové Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 SCRJ duplex POF
Konektor 2 SCRJ duplex POF
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Vícevidové
Délka kabelu 2 m
Uspořádání vodičů 980 / 1000 µm
Průměr kabelu 8 mm
Barva (kabel) Zelená
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
Nikl
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 129,167 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140150072
eCl@ss 27.061.003,00
UNSPSC 24.0 43223326
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky