3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 33 26 231 0800 016

PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m

Položka č.: 33 26 231 0800 016


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80mundefined
Osazené kabely

PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 80m

Položka č.: 33 26 231 0800 016

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Jednovidový, Zatavení, Pro průchozí panelové kryty, dlouhé Délka kabelu: 80 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
LCdx SM
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2 LC duplex
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Jednovidový
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, dlouhé
Délka kabelu 80 m
Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 76 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140280922
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky