3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 33 26 231 0200 012

PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m

Položka č.: 33 26 231 0200 012


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20mundefined
Osazené kabely

PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 20m

Položka č.: 33 26 231 0200 012

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Vícevidové, Zatavení, Pro průchozí panelové kryty, dlouhé Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada PushPull XS SFP
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2 PushPull XS SFP Termoplast
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Vícevidové
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, dlouhé
Délka kabelu 20 m
Uspořádání vodičů 50 µm
Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140281592
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky