3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 33 26 231 0150 015

PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 15m

Položka č.: 33 26 231 0150 015


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 15mundefined
Osazené kabely

PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 15m

Položka č.: 33 26 231 0150 015

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Jednovidový, Zatavení, Pro průchozí panelové kryty, krátké Délka kabelu: 15 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada PushPull XS SFP
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2 PushPull XS SFP Termoplast
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Jednovidový
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, krátké
Délka kabelu 15 m
Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 139,4 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140281875
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky