3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 09 57 411 0501 202

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

Položka č.: 09 57 411 0501 202


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Ochranné víčko

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

Položka č.: 09 57 411 0501 202

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro stranu zařízení Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada PushPull XS SFP
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro stranu zařízení
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Velikost balení 50
Hmotnost netto 7,058 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140235830
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky