3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 35 229 0401

PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD

Položka č.: 09 35 229 0401


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLDundefined
NovýKonektory

PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD

Položka č.: 09 35 229 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Konektor V souladu s požadavky AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, Přímé provedení Zářezový kontakt Kontakty: 4 Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Prvek Konektor
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
PROFINET
Multi Feature RJ45
Přímé provedení
Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Zářezový kontakt
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 4
Kódování RJ45
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Průřez vodiče 0,12 ... 0,32 mm² Laněný
0,12 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče [AWG] AWG 26/7 ... AWG 22/7 Laněný
AWG 24/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče 0,8 ... ‌1,6 mm
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 5 ... 8 mm
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 h/osa
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 50 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60603-7 Kontaktní plocha
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 61076-3-117 Varianta 14
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 94,5 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140224292
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky