4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Datové konektory
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 35 002 2101
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Konektory PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD 09 35 002 2101
Nedostupné
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP
Konektory PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP 09 35 002 2101 333
Alternativní
Verze
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Obsah balení
Zásobník
Zásobník
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Připojování vlnovým pájením
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.205,00
27.440.205,00
Hmotnost netto
6,5 g
7,85 g
GTIN
5713140053663
5713140223974
ETIM
EC000438
EC000438
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Japonsko
Japonsko
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Velikost balení
360
1
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
DNV GL
PROFINET
Ano
Ano
Specifikace
IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)|IEC 60603-7 Kontaktní plocha
IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)|IEC 60603-7 Kontaktní plocha
Vlastnosti materiálu
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Prvek
Zásuvka (female)
Zásuvka (female)
Specifikace
Úhlové provedení|S kontaktní pružinou
Úhlové provedení|S kontaktní pružinou
Řada
Han@ PushPull (V14)|RJ45
Han@ PushPull (V14)|RJ45
Technické vlastnosti
Přenosová rychlost
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s
Přenosová charakteristika
Kat. 6 Třída E do 250 MHz
Kat. 6 Třída E do 250 MHz
Spojovací cykly
≥ 750
≥ 750
Jmenovité napětí
50 V
50 V
Jmenovitý proud
‌ 1,75 A
‌ 1,75 A
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky