4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Datové konektory
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 35 002 2101 333

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP

Položka č.: 09 35 002 2101 333


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konektory

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP

Položka č.: 09 35 002 2101 333

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Zásuvka (female) Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1.75 A Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace RJ45
Prvek Zásuvka (female)
Specifikace Úhlové provedení
S kontaktní pružinou
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Obsah balení Zásobník
Jmenovitý proud ‌ 1,75 A
Jmenovité napětí 50 V
Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 7,85 g
Země původu Japonsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140223974
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky