4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Datové konektory
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 35 002 2102

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Položka č.: 09 35 002 2102


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLDundefined
Konektory

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Položka č.: 09 35 002 2102

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Zásuvka (female) Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1.75 A Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace RJ45
Prvek Zásuvka (female)
Specifikace Svislý
S kontaktní pružinou
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Obsah balení Zásobník
Jmenovitý proud ‌ 1,75 A
Jmenovité napětí 50 V
Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 300
Hmotnost netto 6,333 g
Země původu Malajsie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140053670
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky