3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 97 00 000 2597

PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Položka č.: 97 00 000 2597


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Položka č.: 97 00 000 2597

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING PushPull (V4)
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Typ A
Konektor 2 IP20 USB-C
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Stínění Stíněné provedení
Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
Jmenovité napětí ‌ 30 V DC
Přenosová rychlost ‌ 5 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Černá
Materiál (zatavení) Polyamid (PA)
Barva (zatavení) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Země původu Malajsie
Evropské číslo celního tarifu 85444290
eCl@ss 27.060.390,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky