PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
Položka č.: 33 50 707 0609 150

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
Položka č.: 33 50 707 0609 150
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | Classic 110 5G 1,5qmm Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® PushPull (V14) |
Identifikace | Power L |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Zapojení 1:1 |
Délka kabelu | 15 m |
---|---|
Počet žil | 5 |
Uspořádání vodičů | 5× 1,5 mm² |
Způsob připojení | Pružinové připojení |
Stínění | Bez stínění |
Počet kontaktů | 5 |
Způsob zajišťování | PushPull |
Předchozí
Další