3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 33 50 700 0609 150

PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m

Položka č.: 33 50 700 0609 150


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15mundefined
NovýOsazené kabely

PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 15m

Položka č.: 33 50 700 0609 150

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 15 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Classic 110 5G 1,5qmm
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power L
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Délka kabelu 15 m
Počet žil 5
Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
Způsob připojení Pružinové připojení
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Způsob zajišťování PushPull
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 24 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C Bez pohybu
-15 ... +70 °C v pohybu
-5 ... +70 °C Vlečný řetěz
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Minimální poloměr ohybu 4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
15× průměr kabelu (opakované ohýbání s nuceným vedením)
Vhodný pro vlečné řetězy Ano
Odolnost proti vibracím 10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) RAL 7001 (stříbrošedá)
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140502390
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky