PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
Položka č.: 33 50 700 0610 010

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
Položka č.: 33 50 700 0610 010
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | Classic 110 5G2,5 Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® PushPull (V14) |
Identifikace | Power L |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Zapojení 1:1 |
Délka kabelu | 1 m |
---|---|
Počet žil | 5 |
Uspořádání vodičů | 5× 2,5 mm² |
Způsob připojení | Pružinové připojení |
Stínění | Bez stínění |
Počet kontaktů | 5 |
Způsob zajišťování | PushPull |
Předchozí
Další