2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 48 284 7757 200

PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m

Položka č.: 09 48 284 7757 200


PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m

Položka č.: 09 48 284 7757 200

20 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
20 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4)
RJ45
Konektor 2 RJ45
Řada HARTING PushPull (V4)
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Stínění Stíněné provedení
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Délka kabelu 20 m
Mezní teplota -20 ... +70 °C
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Žlutá
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140262553
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky