3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 48 313 18A6 030

PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m

Položka č.: 09 48 313 18A6 030


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m

Položka č.: 09 48 313 18A6 030

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 3 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING PushPull (V4)
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4) Signal
10 pólů
Konektor 2 HARTING PushPull (V4) Signal
10 pólů
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Délka kabelu 3 m
Počet žil 10
Uspořádání vodičů 10x AWG 20
Jmenovitý proud ‌ 5 A
Jmenovité napětí 50 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 348 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140246133
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky