3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 48 353 5848 150

PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 15m

Položka č.: 09 48 353 5848 150


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 15m

Položka č.: 09 48 353 5848 150

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 15 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Interconnection Cable w. drain wire
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING PushPull (V4)
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4) Signal
20 pólů
Konektor 2 HARTING PushPull (V4) Signal
20 pólů
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Délka kabelu 15 m
Počet žil 20
Uspořádání vodičů 20x AWG 26/7
Stínění Stíněné provedení
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,9 mm
2 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,9 mm
2 mm
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovité napětí 50 V
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,9 mm
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Připojovací síla ‌ 50 N
Odpojovací síla ‌ 50 N
Spojovací cykly ≥ 100
Zkušební napětí Ur.m.s. 2 kV (kontakt – kontakt)
2 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený Na straně připojení
Postříbřený Na straně konektoru
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
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
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140246294
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky