3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 48 353 5848 030

PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 3,0m

Položka č.: 09 48 353 5848 030


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 3,0m

Položka č.: 09 48 353 5848 030

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1 Délka kabelu: 3 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Interconnection Cable w. drain wire
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING PushPull (V4)
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING PushPull (V4) Signal
20 pólů
Konektor 2 HARTING PushPull (V4) Signal
20 pólů
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Délka kabelu 3 m
Počet žil 20
Uspořádání vodičů 20x AWG 26/7
Stínění Stíněné provedení
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,9 mm
2 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,9 mm
2 mm
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovité napětí 50 V
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,9 mm
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Připojovací síla ‌ 50 N
Odpojovací síla ‌ 50 N
Spojovací cykly ≥ 100
Zkušební napětí Ur.m.s. 2 kV (kontakt – kontakt)
2 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený Na straně připojení
Postříbřený Na straně konektoru
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140246249
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky