2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. 09 47 565 6095

PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m

Položka č.: 09 47 565 6095


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m

Položka č.: 09 47 565 6095

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 3 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® PushPull (V14) Kov
Konektor 2 Han® PushPull (V14) Kov
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 3 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -45 ... +60 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Triphenyl phosphate
Číslo ECHA SCIP c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140251151
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky