2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Systémový kabel Han®
  6. Han® PushPull (V14)
  7. 09 47 565 6033

PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m

Položka č.: 09 47 565 6033


PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m

Položka č.: 09 47 565 6033

1.5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1.5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1.5 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® PushPull (V14) Kov
Konektor 2 Han® PushPull (V14) Kov
Řada RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Délka kabelu 1.5 m
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Číslo ECHA SCIP c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Triphenyl phosphate
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
PROFINET Ano
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 259.5 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140251090
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky