3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 474 7766 085

PROFINET cabinet cord; 8,5m

Položka č.: 09 48 474 7766 085


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

PROFINET cabinet cord; 8,5m

Položka č.: 09 48 474 7766 085

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 8.5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 8,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -20 ... +70 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140391499
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky