2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 09 00 000 5185

Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

Položka č.: 09 00 000 5185


Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Plastic Normal Cable Seal PG 11 blackPlastic Normal Cable Seal PG 11 black
Kabelová vývodka

Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

Položka č.: 09 00 000 5185

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Pg 11 Upínací rozsah: 10 ... 12 mm Materiál (kabelové vývodky): Termoplast Černá IP68 Velikost klíče: 19

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Velikost klíče 19
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost Pg 11
Upínací rozsah 10 ... 12 mm
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabelové vývodky) Termoplast
Barva (kabelová vývodka) Černá
Evropské číslo celního tarifu 39269097
Velikost balení 1
Hmotnost netto 6.69 g
Země původu Německo
GTIN 5713140002098
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky