5. Kontakty
  6. Pneumatické
  7. 09 14 000 7356

Pneum. contact metal OD 6mm male angled

Položka č.: 09 14 000 7356


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Pneum. contact metal OD 6mm male angledundefinedPneum. contact metal OD 6mm male angled
Pneumatický kontakt

Pneum. contact metal OD 6mm male angled

Položka č.: 09 14 000 7356

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pneumatický kontakt Bez uzavírání, Úhlové provedení Male Mosaz

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Pneumatický kontakt
Popis kontaktu Bez uzavírání Úhlové provedení
Vlastnosti Pneumatické kontakty Han® bez zpětné záklopky jsou vhodné pro použití v podtlaku. (Mezní hodnota: 100 milibarů = 100 hPa ≈ cca 90% vakuum.)
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Mezní teplota -20 ... +85 °C
Provozní tlak ≤ 10 bar
Spojovací cykly ≥ 10.000
Vnější průměr hadice 6 mm
Materiál (kontakty) Mosaz
Materiál (těsnění) HNBR (hydratovaný NBR)
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
Nikl
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 10
Hmotnost netto 14 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140189164
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky