5. Kontakty
  6. Pneumatické
  7. 09 14 000 7464

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

Položka č.: 09 14 000 7464


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.undefinedPneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
Pneumatický kontakt

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

Položka č.: 09 14 000 7464

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pneumatický kontakt S uzavíráním, Úhlové provedení Zásuvka (female) Mosaz

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Pneumatický kontakt
Popis kontaktu S uzavíráním Úhlové provedení
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Soustružené kontakty
Mezní teplota -20 ... +85 °C
Provozní tlak ≤ 10 bar
Spojovací cykly ≥ 10.000
Vnější průměr hadice 4 mm
Materiál (kontakty) Mosaz
Materiál (těsnění) HNBR (hydratovaný NBR)
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
Nikl
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 10
Hmotnost netto 17,42 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140189256
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky