3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 09 57 411 0501 200

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

Položka č.: 09 57 411 0501 200


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dupundefined
Průchozí panelový kryt

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

Položka č.: 09 57 411 0501 200

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Krátká verze, Jen pro LC transceiver PushPull Materiál (kryt): Termoplast Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada PushPull XS SFP
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu Krátká verze
Jen pro LC transceiver
Způsob zajišťování PushPull
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 50
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Velikost balení 50
Hmotnost netto 6,3 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140224070
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky