PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
Položka č.: 09 45 245 1561

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
Položka č.: 09 45 245 1561
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | HARTING PushPull (V4) |
Identifikace | RJ45 |
Prvek | Sada průchozího konektoru do panelu |
Typ krytu | Průchozí panelový kryt |
Vlastnosti | Vhodné pro všechny verze PoE |
Stínění | Stíněné provedení |
---|---|
Počet kontaktů | 8 |
Způsob zajišťování | PushPull |
Obsah balení | Vč. těsnění, 2× zásuvky RJ45 a montážních otvorů pro M2,5 |
Předchozí
Další