2. Konektivita pro zařízení
  3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové průchodky
  5. Produkty
  6. 09 45 545 0041

PushPull V4, compact housing HIFF

Položka č.: 09 45 545 0041


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PushPull V4, compact housing HIFFundefined
Průchozí panelový kryt

PushPull V4, compact housing HIFF

Položka č.: 09 45 545 0041

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Compact, S aretačními klipsy, S integrovaným těsněním PushPull Materiál (kryt): Termoplast Černá Materiál (těsnění): TPE-V

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING PushPull (V4)
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu Compact
S aretačními klipsy
S integrovaným těsněním
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Pro všechny moduly kompatibilní s HIFF
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Materiál (těsnění) TPE-V
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 10
Hmotnost netto 3,8 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140224032
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky